(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

MISUMI 異形狀沖頭導引襯套(沖孔下模(組裝部)形狀:肩狀)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
材質
沖孔下模(組裝部)形狀
沖頭桿(組裝部)形狀
刃口形狀
表面處理
品牌

    異形孔沖頭導引襯套

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    異形孔沖頭導引襯套

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 6天~
    類型沖頭導引襯套
    材質相當於SKD11
    沖孔下模(組裝部)形狀肩狀
    沖頭桿(組裝部)形狀標準型
    刃口形狀2H ~ 29K
    表面處理
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    異形狀沖頭導引襯套相關分類