(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 異形狀方形沖頭(刃口形狀:5J)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  • 15天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
表面處理
刃口形狀
沖頭桿(組裝部)形狀
材質
類型
品牌

    異形孔方形沖頭

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    異形孔方形沖頭

    標準出貨日 8天~
    表面處理無 / TiCN
    刃口形狀5J
    沖頭桿(組裝部)形狀標準型 / 附攻牙 / 附鍵槽 / 單邊法蘭型 / 雙邊止廻形
    材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 or相當於SKD11 / 相當於SKH51
    類型方形沖頭
    品牌MISUMI

    Loading...

    1. 1

    異形狀方形沖頭相關分類