(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 8天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
異形孔頂料沖頭 -TiCN被覆處理・WPC®處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・RW COAT處理( Al-Cr COAT+WPC®處理)-
MISUMI
採用TiCN塗層、WPC®處理、HW塗層(TiCN塗層+WPC®處理)及RW塗層(Al-Cr塗層+WPC®處理)的異形沖頭。材質可選用模具鋼(部分高速鋼)和粉末高速鋼。
標準出貨日: | 11天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
沖頭桿(組裝部)形狀 |
類型 |
材質 |
表面處理 |
刃口形狀 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | 異形孔頂料沖頭 -TiCN被覆處理・WPC®處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・RW COAT處理( Al-Cr COAT+WPC®處理)- | |||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 8天~ | 11天~ | 8天~ | 11天~ |
沖頭桿(組裝部)形狀 | 標準型 / 附定位孔型 / 厚板沖裁型 / 附攻牙 | 標準型 / 附定位孔型 / 厚板沖裁型 / 附攻牙 | 標準型 / 附定位孔型 | 標準型 / 附定位孔型 |
類型 | 肩狀沖頭 | 肩狀沖頭 | 頂料沖頭 | 頂料沖頭 |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
表面處理 | 無 | TiCN / HW被覆處理 / WPC | 無 | TiCN / HW被覆處理 / WPC |
刃口形狀 | 5J | 5J | 5J | 5J |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策