(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 異形狀沖頭(沖頭桿(組裝部)形狀:附攻牙)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 8天以内
  • 10天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
沖頭桿(組裝部)形狀
類型
材質
表面處理
刃口形狀
品牌

    異形孔沖頭 -一般型-

      異形孔沖頭 -TiCN被覆處理·HW被覆處理·WPC®處理-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      異形孔沖頭 -一般型-

      異形孔沖頭 -TiCN被覆處理·HW被覆處理·WPC®處理-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 8天~ 11天~
      沖頭桿(組裝部)形狀附攻牙附攻牙
      類型肩狀沖頭肩狀沖頭
      材質相當於SKD11相當於SKD11
      表面處理WPC
      刃口形狀2H ~ 29K2H ~ 29K
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      異形狀沖頭相關分類