(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 異形狀沖頭

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 7天以内
  • 9天以内
  • 10天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
沖頭桿(組裝部)形狀
類型
材質
表面處理
刃口形狀
品牌

    異形孔沖頭 -一般型-

      異形孔頂料沖頭

        異形孔沖頭 -TiCN被覆處理·HW被覆處理·WPC®處理-

          異形孔頂料沖頭 -TiCN被覆處理・WPC®處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・RW COAT處理( Al-Cr COAT+WPC®處理)-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          異形孔沖頭 -一般型-

          異形孔頂料沖頭

          異形孔沖頭 -TiCN被覆處理·HW被覆處理·WPC®處理-

          異形孔頂料沖頭 -TiCN被覆處理・WPC®處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・RW COAT處理( Al-Cr COAT+WPC®處理)-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 7天~ 7天~ 10天~ 10天~
          沖頭桿(組裝部)形狀標準型 / 附定位孔型 / 厚板沖裁型 / 附攻牙標準型 / 附定位孔型標準型 / 附定位孔型 / 厚板沖裁型 / 附攻牙標準型 / 附定位孔型
          類型肩狀沖頭頂料沖頭肩狀沖頭頂料沖頭
          材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51
          表面處理TiCN / HW被覆處理 / WPCTiCN / HW被覆處理 / WPC
          刃口形狀2H ~ 29K2H ~ 29K2H ~ 29K2H ~ 29K
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

          Loading...

          1. 1

          異形狀沖頭相關分類