(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

MISUMI 拉伸用沖孔下模(10形狀)(品牌:MISUMI)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
外觀形狀
刃口形狀
材質
品牌

    成形下模 -合金鋼型-

      成形下模

        成形下模 -超硬-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        成形下模 -合金鋼型-

        成形下模

        成形下模 -超硬-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 6天~ 6天~ 11天~
        外觀形狀肩狀 / 直柱型肩狀 / 直柱型 / 定位銷止迴型肩狀 / 直柱型
        刃口形狀-2A ~ 5B-
        材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼相當於SKD11-
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI

        Loading...

        1. 1

        拉伸用沖孔下模(10形狀)相關分類