(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-
MISUMI
適用於涉及拉伸工藝的成形沖頭。有耐磨耗、耐咬合、高韌性的DICOAT® 處理、提升耐磨性的TiCN鍍層處理、透過WPC處理強化沖頭的原材料來提高TiCN模的密合性、耐磨性、疲勞強度和抗咬合性的HW鍍膜3種處理可選擇。柄部形狀可以選擇一般型、附定位孔型、附攻牙型。材質可選用模具鋼、高速鋼、粉末高速鋼。
標準出貨日: | 6天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
有無頂料 |
刃口形狀 |
材質 |
表面處理 |
桿(組裝部)形狀 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
系列名稱 | |||
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 6天~ | 11天~ | 6天~ |
有無頂料 | 無 | 無 | 無 |
刃口形狀 | 2A ~ 11D | 2A ~ 10D | 2A ~ 10D |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 |
表面處理 | 無 / 拋光加工 | 無DLC鍍層 / DLC基底WPC | TiCN / HW被覆處理 |
桿(組裝部)形狀 | 附攻牙 | 附攻牙 | 附攻牙 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策