(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 拉伸用沖頭(30形狀)(材質:相當於SKH51)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 8天以内
  • 11天以内
  • 13天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無頂料
刃口形狀
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
品牌

    成形沖頭 -一般型・拋光加工型-

      成形頂料沖頭 -一般型・拋光加工型-

        成形沖頭 -DLC被覆處理-

          成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          成形沖頭 -一般型・拋光加工型-

          成形頂料沖頭 -一般型・拋光加工型-

          成形沖頭 -DLC被覆處理-

          成形沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理・HW被覆處理-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 6天~ 6天~ 11天~ 6天~
          有無頂料
          刃口形狀2A ~ 11D2A ~ 9D2A ~ 10D2A ~ 10D
          材質相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51
          表面處理無 / 拋光加工無DLC鍍層 / DLC基底WPCTiCN / HW被覆處理
          桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

          Loading...

          1. 1

          拉伸用沖頭(30形狀)相關分類