(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的精密級(同軸度0.003,真圓度0.0015)廢料逆流對策超硬錐度式沖孔下模。可搭配真空裝置使用,防止廢料阻塞。此款為止迴的附頭緣款式。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
沖頭/沖孔下模 |
刃口形狀 |
材質 |
有無逃氣孔 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI |
---|---|
系列名稱 | |
CAD |
|
標準出貨日 | 7天~ |
沖頭/沖孔下模 | 沖孔下模(直柱型) |
刃口形狀 | 圓形 |
材質 | 超硬V40(HIP) / 超硬超微粒子(HIP) |
有無逃氣孔 | 無 |
品牌 | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策