(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的精密級(同軸度0.003,真圓度0.0015)超硬導引沖頭。有標準型和拋光加工型可供選擇。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
MISUMI
由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的精密級(同軸度0.003,真圓度0.0015)剝料板固定用超硬導引沖頭・肩狀形。有標準型和拋光加工型可供選擇。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
精密級超硬剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・一般型・拋光加工-
MISUMI
由硬質合金(V30)和超微粒子(HIP)製成的精密級(同軸度0.003,真圓度0.0015)剝料板固定用超硬導引沖頭・直柱形。有標準型和拋光加工型可供選擇。
標準出貨日: | 8天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
材質 |
有無逃氣孔 |
沖頭桿(組裝部)形狀 |
刃口形狀 |
沖頭/沖孔下模 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|
系列名稱 | |||
CAD |
|
|
|
標準出貨日 | 8天~ | 8天~ | 8天~ |
材質 | 超硬V30(HIP) / 超硬超微粒子(HIP) | 超硬V30(HIP) / 超硬超微粒子(HIP) | 超硬V30(HIP) / 超硬超微粒子(HIP) |
有無逃氣孔 | 無 | 無 | 無 |
沖頭桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
刃口形狀 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
沖頭/沖孔下模 | 導引沖頭 | 導引沖頭 | 導引沖頭 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策