(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 超硬方形沖頭(桿(組裝部)形狀:標準型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 13天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
類型
刃口形狀
桿(組裝部)形狀
材質
有無逃氣孔
品牌

    超硬方形沖頭

      超硬方形沖頭 -外形自由指定型-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      超硬方形沖頭

      超硬方形沖頭 -外形自由指定型-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 13天~ 13天~
      類型一般一般
      刃口形狀D / R / ED / R / E
      桿(組裝部)形狀標準型標準型
      材質超硬V30(HIP)超硬V30(HIP)
      有無逃氣孔
      品牌MISUMIMISUMI

      Loading...

      1. 1

      超硬方形沖頭相關分類