(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
刃口形狀 |
材質 |
有無廢料逆流對策 |
外觀形狀 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
系列名稱 | ||
CAD |
|
|
標準出貨日 | 6天~ | 6天~ |
刃口形狀 | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 |
有無廢料逆流對策 | 有 | 有 |
外觀形狀 | 直柱型 | 直柱型 |
品牌 | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策