(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 厚板用方形沖頭(前端形狀:標準型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 9天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
桿(組裝部)形狀
刃口形狀
前端形狀
有無頂料
材質
品牌

    方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·WPC®處理-

      方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・單邊法蘭型-

        方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・雙邊法蘭型-

          方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・TiCN被覆處理-

            方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·HW被覆處理-

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·WPC®處理-

            方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・單邊法蘭型-

            方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・雙邊法蘭型-

            方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・TiCN被覆處理-

            方形沖頭(厚板沖裁用) -法蘭厚度10mm型·HW被覆處理-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 9天~ 6天~ 6天~ 9天~ 9天~
            表面處理WPCTiCNHW被覆處理
            桿(組裝部)形狀單邊法蘭型 / 雙邊止廻形單邊法蘭型雙邊止廻形單邊法蘭型 / 雙邊止廻形單邊法蘭型 / 雙邊止廻形
            刃口形狀D / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / GD / R / E / G
            前端形狀標準型標準型標準型標準型標準型
            有無頂料
            材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI

            Loading...

            1. 1

            厚板用方形沖頭相關分類