(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 廢料阻塞對策沖孔下模(硬度(HRC):61-64)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
外觀形狀
材質
有無廢料阻塞對策
品牌
硬度(HRC)

    廢料阻塞對策沖孔下模 -附頭緣-

      廢料阻塞對策沖孔下模 -直柱型-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      廢料阻塞對策沖孔下模 -附頭緣-

      廢料阻塞對策沖孔下模 -直柱型-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 6天~ 6天~
      刃口形狀AA
      外觀形狀肩狀直柱型
      材質相當於SKH51相當於SKH51
      有無廢料阻塞對策
      品牌MISUMIMISUMI
      硬度(HRC)61-6461-64

      Loading...

      1. 1

      廢料阻塞對策沖孔下模相關分類