(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 廢料阻塞對策沖孔下模(外觀形狀:肩狀)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
外觀形狀
材質
有無廢料阻塞對策
品牌
硬度(HRC)

    廢料阻塞對策沖孔下模 -附頭緣-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    廢料阻塞對策沖孔下模 -附頭緣-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 6天~
    刃口形狀A
    外觀形狀肩狀
    材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51
    有無廢料阻塞對策
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)64-67 / 61-64 / 60-63

    Loading...

    1. 1

    廢料阻塞對策沖孔下模相關分類