(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 導引頂料襯套

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 4天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
材質
品牌
硬度(HRC)

    導引頂料襯套

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    導引頂料襯套

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 4天~
    表面處理
    材質相當於SKD11
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)60-63

    Loading...

    1. 1

    導引頂料襯套相關分類