(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 可動式導引沖頭(刃口形狀:前端R角&錐形)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
桿(組裝部)形狀
組裝板
前端形狀
材質
表面處理
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    可動式導引沖頭 -HX被覆處理-

      可動式導引沖頭 -附頭緣・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

        可動式導引沖頭 -附頭緣・HX被覆處理-

          可動式導引沖頭 -TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・DLC被覆處理・NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          可動式導引沖頭 -HX被覆處理-

          可動式導引沖頭 -附頭緣・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

          可動式導引沖頭 -附頭緣・HX被覆處理-

          可動式導引沖頭 -TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・DLC被覆處理・NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 12天~ 5天~ 12天~ 5天~
          桿(組裝部)形狀可動式可動式可動式可動式
          組裝板-沖板-沖板
          前端形狀標準型標準型標準型標準型
          材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼
          表面處理HX被覆處理HW被覆處理HX被覆處理HW被覆處理
          刃口形狀前端R角&錐形前端R角&錐形前端R角&錐形前端R角&錐形
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
          硬度(HRC)64-67 / 61-6464-67 / 61-6464-67 / 61-6464-67

          Loading...

          1. 1

          可動式導引沖頭相關分類