(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 剝料板固定用直柱式導引沖頭(硬度(HRC):61-64)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
材質
桿(組裝部)形狀
組裝板
表面處理
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・一般・拋光加工・TiCN被覆處理-

      剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・DLC被覆處理-

        剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・一般・拋光加工-

          剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・TiCN被覆處理・DLC被覆處理-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・一般・拋光加工・TiCN被覆處理-

          剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・DLC被覆處理-

          剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・一般・拋光加工-

          剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・TiCN被覆處理・DLC被覆處理-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 5天~ 詢價 6天~ 6天~
          前端形狀標準型直柱型直柱型直柱型
          材質相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51
          桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型
          組裝板剝料板剝料板剝料板剝料板
          表面處理無 / TiCN / 拋光加工無DLC鍍層無 / 拋光加工TiCN / 無DLC鍍層
          刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角&錐形前端R角&錐形
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
          硬度(HRC)61-6461-6461-6461-64

          Loading...

          1. 1

          剝料板固定用直柱式導引沖頭相關分類