(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 剝料板固定用直柱式導引沖頭(表面處理:無DLC鍍層)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
材質
桿(組裝部)形狀
組裝板
表面處理
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・DLC被覆處理-

      剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・TiCN被覆處理・DLC被覆處理-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      剝料板固定用導引沖頭 -直柱型・DLC被覆處理-

      剝料板固定用直柱式導引沖頭 -前端R・錐體型・頭緣負公差・TiCN被覆處理・DLC被覆處理-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 詢價 11天~
      前端形狀直柱型直柱型
      材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
      桿(組裝部)形狀標準型標準型
      組裝板剝料板剝料板
      表面處理無DLC鍍層無DLC鍍層
      刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角&錐形
      品牌MISUMIMISUMI
      硬度(HRC)64-67 / 61-6464-67 / 61-64

      Loading...

      1. 1

      剝料板固定用直柱式導引沖頭相關分類