(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 剝料板固定用導引沖頭(表面處理:HW被覆處理)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
材質
桿(組裝部)形狀
組裝板
刃口形狀
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・DLC被覆處理・NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

      剝料板固定用導引沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      剝料板固定用導引沖頭 -前端R・前端錐型・前端銳角・TiCN被覆處理・HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)・DLC被覆處理・NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

      剝料板固定用導引沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 6天~ 6天~
      前端形狀標準型標準型
      材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
      桿(組裝部)形狀標準型標準型
      組裝板剝料板剝料板
      刃口形狀前端R角&錐形前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型
      表面處理HW被覆處理HW被覆處理
      品牌MISUMIMISUMI
      硬度(HRC)64-67 / 61-6464-67 / 61-64

      Loading...

      1. 1

      剝料板固定用導引沖頭相關分類