(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 附攻牙直柱式導引沖頭

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
組裝板
桿(組裝部)形狀
材質
前端形狀
表面處理
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    附攻牙直柱導引沖頭 -一般/TiCN被覆處理/DLC被覆處理-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    附攻牙直柱導引沖頭 -一般/TiCN被覆處理/DLC被覆處理-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 5天~
    組裝板沖板
    桿(組裝部)形狀附攻牙
    材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼
    前端形狀直柱型
    表面處理無 / TiCN / 無DLC鍍層
    刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)64-67 / 60-63

    Loading...

    1. 1

    附攻牙直柱式導引沖頭相關分類