(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
MISUMI
此款直柱式導引沖頭在與工件接觸的前端進行研磨處理,與普通拋光產品相比,可以提高表面粗糙度。拋光的範圍依據沖頭種類有所不行,請確認商品型錄。
標準出貨日: | 5天 |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
表面處理 |
刃口形狀 |
前端形狀 |
材質 |
桿(組裝部)形狀 |
組裝板 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 6天~ | 11天~ | 5天 |
表面處理 | 無 | TiCN | 無DLC鍍層 | 拋光加工 |
刃口形狀 | 前端銳角型 | 前端銳角型 | 前端銳角型 | 前端銳角型 |
前端形狀 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 | 直柱型 |
材質 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
組裝板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 | 沖板 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 / 61-64 / 60-63 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 / 60-63 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策