(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

MISUMI 附鍵槽導引沖頭(材質:粉末高速鋼)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
表面處理
材質
前端形狀
組裝板
桿(組裝部)形狀
品牌
硬度(HRC)

    附鍵槽導引沖頭

      附鍵槽導引沖頭 -HX被覆處理-

        附鍵槽導引沖頭 -TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

        廠牌

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        系列名稱

        附鍵槽導引沖頭

        附鍵槽導引沖頭 -HX被覆處理-

        附鍵槽導引沖頭 -TiCN被覆處理/HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)/DLC被覆處理/NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        標準出貨日 詢價 12天~ 6天~
        刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型
        表面處理HX被覆處理TiCN / HW被覆處理 / DLC基底WPC / 無DLC鍍層
        材質粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼
        前端形狀標準型標準型標準型
        組裝板沖板沖板沖板
        桿(組裝部)形狀附鍵槽附鍵槽附鍵槽
        品牌MISUMIMISUMIMISUMI
        硬度(HRC)64-6764-6764-67

        Loading...

        1. 1

        附鍵槽導引沖頭相關分類