(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 導引沖頭(硬度(HRC):61-64)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 12天以内
  • 14天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
刃口形狀
材質
前端形狀
組裝板
桿(組裝部)形狀
品牌
硬度(HRC)

    導引沖頭

      導引沖頭 -TiCN被覆處理-

        導引沖頭-HX被覆處理-

          導引沖頭 -DLC被覆處理-

            導引沖頭 -拋光加工-

              導引沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                導引沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

                廠牌

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                系列名稱

                導引沖頭

                導引沖頭 -TiCN被覆處理-

                導引沖頭-HX被覆處理-

                導引沖頭 -DLC被覆處理-

                導引沖頭 -拋光加工-

                導引沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                導引沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                標準出貨日 5天~ 6天~ 14天~ 12天~ 5天~ 6天~ 12天~
                表面處理TiCNHX被覆處理無DLC鍍層拋光加工HW被覆處理DLC基底WPC
                刃口形狀前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型
                材質相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51
                前端形狀標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型
                組裝板沖板沖板沖板沖板沖板沖板沖板
                桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型
                品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                硬度(HRC)61-6461-6461-6461-6461-6461-6461-64

                Loading...

                1. 1

                導引沖頭相關分類