(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

MISUMI 導引沖頭(刃口形狀:前端銳角型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
表面處理
刃口形狀
材質
前端形狀
組裝板
桿(組裝部)形狀
品牌
硬度(HRC)

    導引沖頭

      導引沖頭 -DLC被覆處理-

        導引沖頭-HX被覆處理-

          導引沖頭 -拋光加工-

            導引沖頭 -TiCN被覆處理-

              導引沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                導引沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

                廠牌

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                系列名稱

                導引沖頭

                導引沖頭 -DLC被覆處理-

                導引沖頭-HX被覆處理-

                導引沖頭 -拋光加工-

                導引沖頭 -TiCN被覆處理-

                導引沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

                導引沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                標準出貨日 5天~ 11天~ 12天~ 6天~ 6天~ 6天~ 11天~
                表面處理無DLC鍍層HX被覆處理拋光加工TiCNHW被覆處理DLC基底WPC
                刃口形狀前端銳角型前端銳角型前端銳角型前端銳角型前端銳角型前端銳角型前端銳角型
                材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
                前端形狀標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型
                組裝板沖板沖板沖板沖板沖板沖板沖板
                桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型標準型標準型標準型
                品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                硬度(HRC)64-67 / 61-64 / 60-6364-67 / 61-6464-67 / 61-6464-67 / 61-64 / 60-6364-67 / 61-6464-67 / 61-6464-67 / 61-64

                Loading...

                1. 1

                導引沖頭相關分類