(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
透過對 TiCN 塗層基底進行氮化處理,提高塗層耐久性的導引沖頭。可以從 3 種前端形狀、2 種沖頭軸徑公差和 2 種材料中進行選擇。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
表面處理 |
刃口形狀 |
材質 |
前端形狀 |
組裝板 |
桿(組裝部)形狀 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI |
---|---|
系列名稱 | |
CAD |
|
標準出貨日 | 12天~ |
表面處理 | HX被覆處理 |
刃口形狀 | 前端R角 / 前端錐形 / 前端銳角型 |
材質 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
前端形狀 | 標準型 |
組裝板 | 沖板 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 |
品牌 | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 / 61-64 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策