(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 基本型沖頭(頂料型:標準型)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
有無沖裁厚板
桿(組裝部)形狀
頂料型
表面處理
材質
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    基本型頂料沖頭

      基本型附定位孔頂料沖頭

        基本型附攻牙頂料沖頭(基本型附鍵槽頂料沖頭)

          基本型厚板用附定位孔頂料沖頭

            基本型厚板用頂料沖頭

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            基本型頂料沖頭

            基本型附定位孔頂料沖頭

            基本型附攻牙頂料沖頭(基本型附鍵槽頂料沖頭)

            基本型厚板用附定位孔頂料沖頭

            基本型厚板用頂料沖頭

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 3天~ 5天~ 5天~ 5天~ 5天~
            有無沖裁厚板
            桿(組裝部)形狀標準型附定位孔型附攻牙附定位孔型標準型
            頂料型標準型標準型標準型標準型標準型
            表面處理
            材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51相當於SKD11相當於SKD11相當於SKH51粉末高速鋼
            前端形狀基本型基本型基本型基本型基本型
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
            硬度(HRC)64-67 / 61-64 / 60-6360-6360-6361-6464-67

            Loading...

            1. 1

            基本型沖頭相關分類