(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
與傳統的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理,且與 WPCⓇ 處理相結合,提高了塗層附著力的錐形頭沖頭。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 15天~ |
---|
MISUMI
與傳統的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理,且與 WPCⓇ 處理相結合,提高了塗層附著力的錐形頭頂料沖頭。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
MISUMI
此沖頭將頭緣處設計成錐形增加頭緣強度。透過與錐形環配合使用,可與厚板用沖頭互換。沖頭內部有頂料裝置,刃口處結合TiCN鍍膜與氮化處理,提高了塗層附著力。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
錐形頭沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此沖頭將頭緣處設計成錐形增加頭緣強度。透過與錐形環配合使用,可與厚板用沖頭互換。同時採用 TiCN 和 WPCⓇ 處理,提高塗層附著力。
標準出貨日: | 詢價 |
---|
MISUMI
此沖頭將頭緣處設計成錐形增加頭緣強度。透過與錐形環配合使用,可與厚板用沖頭互換。透過TiCN和氮化處理的結合,提高了塗層的附著力。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
此沖頭將頭緣處設計成錐形增加頭緣強度。透過與錐形環配合使用,可與厚板用沖頭互換。沖頭內部有頂料裝置,刃口處經過TiCN鍍膜處理,以提高耐磨性。
標準出貨日: | 詢價 |
---|
錐形頭頂料沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此沖頭將頭緣處設計成錐形增加頭緣強度。透過與錐形環配合使用,可與厚板用沖頭互換。沖頭內部有頂料裝置,刃口處結合TiCN鍍膜與WPCⓇ處理,提高了塗層附著力。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 15天~ |
---|
MISUMI
此沖頭將頭緣處設計成錐形增加頭緣強度。透過與錐形環配合使用,可與厚板用沖頭互換。沖頭內部有頂料裝置,刃口處經過 WPCⓇ 處理,以提高表面硬度和疲勞強度。
標準出貨日: | 詢價 |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
刃口形狀 |
前端形狀 |
頂料型 |
桿(組裝部)形狀 |
有無沖裁厚板 |
材質 |
表面處理 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 5天~ | 7天~ | 15天~ | 7天~ | 5天~ | 12天~ | 5天~ | 詢價 | 12天~ | 詢價 | 5天~ | 15天~ | 詢價 |
刃口形狀 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
前端形狀 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 | 單階 |
頂料型 | 無 | 無 | 無 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 無 | 無 | 無 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
桿(組裝部)形狀 | 錐度 | 錐度 | 錐度 | 錐度 | 錐度 | 錐度 | 錐度 | 錐度 | 錐度 | 錐度 | 錐度 | 錐度 | 錐度 |
有無沖裁厚板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
材質 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
表面處理 | 無 | RW被覆處理 | RX被覆處理 | RW被覆處理 | 無 | HX被覆處理 | TiCN | HW被覆處理 | HX被覆處理 | TiCN | HW被覆處理 | RX被覆處理 | WPC |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 | 64-67 / 61-64 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策