(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 附攻牙沖頭(表面處理:WPC)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  • 7天以内
  • 12天以内
  • 15天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
前端形狀
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
材質
表面處理
品牌
硬度(HRC)

    錐形頭頂料沖頭-WPC®處理-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    錐形頭頂料沖頭-WPC®處理-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 詢價
    刃口形狀A
    前端形狀單階
    頂料型標準型
    桿(組裝部)形狀錐度
    有無沖裁厚板
    材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51
    表面處理WPC
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)64-67 / 61-64

    Loading...

    1. 1

    附攻牙沖頭相關分類