(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 厚板用直柱式沖頭(硬度(HRC):61-64)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 5天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
材質
表面處理
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    厚板用直柱式沖頭

      厚板用直柱式沖頭 -拋光加工-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      厚板用直柱式沖頭

      厚板用直柱式沖頭 -拋光加工-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 5天~ 5天~
      頂料型
      桿(組裝部)形狀標準型標準型
      有無沖裁厚板
      材質相當於SKH51相當於SKH51
      表面處理拋光加工
      前端形狀直柱型直柱型
      品牌MISUMIMISUMI
      硬度(HRC)61-6461-64

      Loading...

      1. 1

      厚板用直柱式沖頭相關分類