(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・HX被覆處理・RX被覆處理-
MISUMI
- 推薦使用於高張力鋼板,擔心頭緣損壞時,例如沖孔高強度材質時。
・總長度任意指定(L 尺寸),刃口長度(B 尺寸)固定的頂料沖頭。由於柄部沒有側孔,
相較於一般的厚板用頂料沖頭,沖頭不易斷裂。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
・抑制頭緣破損或刃口磨耗、降低維護工時和總成本的高耐用性產品
[什麼是厚板用沖頭]
・推薦使用在沖裁高強度材料並擔心沖頭邊緣損壞時
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
・透過重新選用表面處理,可以減少維護工時和總成本。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理・彈簧&銷加強型-
MISUMI
沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
MISUMI
此款厚板用兩段式沖頭結合氮化處理而改善鍍膜的附著性。當指定的刃口P徑較小且難以確保導引所需的刃長度時,請使用此件。
標準出貨日: | 12天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
刃口形狀 |
材質 |
表面處理 |
頂料型 |
桿(組裝部)形狀 |
有無沖裁厚板 |
品牌 |
硬度(HRC) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
CAD |
|
|
|
|
標準出貨日 | 12天~ | 12天~ | 12天~ | 12天~ |
前端形狀 | 單階 | 單階 | 單階 | 2階 |
刃口形狀 | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
材質 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
表面處理 | HX被覆處理 | HX被覆處理 | HX被覆處理 | HX被覆處理 |
頂料型 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 | 標準型 / 彈簧&銷加強型 | 無 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
有無沖裁厚板 | 有 | 有 | 有 | 有 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
硬度(HRC) | 64-67 | 64-67 / 61-64 | 64-67 | 64-67 / 61-64 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策