(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 厚板用沖頭(表面處理:RX被覆處理)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 12天以内
  • 15天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
刃口形狀
材質
表面處理
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
品牌
硬度(HRC)

    厚板用沖頭 -RX被覆處理-

      厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・HX被覆處理・RX被覆處理-

        厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

          厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

          廠牌

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          MISUMI

          系列名稱

          厚板用沖頭 -RX被覆處理-

          厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・全長指定・B寸固定型・彈簧&銷加強型・HX被覆處理・RX被覆處理-

          厚板用頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

          厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

          CAD
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          • 2D / 3D
          標準出貨日 15天~ 15天~ 15天~ 15天~
          前端形狀單階單階單階2階
          刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
          材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼 / 相當於SKH51
          表面處理RX被覆處理RX被覆處理RX被覆處理RX被覆處理
          頂料型標準型 / 彈簧&銷加強型標準型 / 彈簧&銷加強型
          桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型
          有無沖裁厚板
          品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
          硬度(HRC)64-67 / 61-6464-6764-6764-67 / 61-64

          Loading...

          1. 1

          厚板用沖頭相關分類