(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 厚板用沖頭(前端形狀:2階)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 4天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 12天以内
  • 15天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
前端形狀
刃口形狀
材質
表面處理
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
品牌
硬度(HRC)

    厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理-

      厚板用二段式沖頭

        厚板用二段式沖頭 -TiCN被覆處理-

          厚板用二段式沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

            厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理-

              厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

              廠牌

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              系列名稱

              厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RW被覆處理-

              厚板用二段式沖頭

              厚板用二段式沖頭 -TiCN被覆處理-

              厚板用二段式沖頭 -HW COAT處理(TiCN COAT+WPC®處理)-

              厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理-

              厚板用二段式沖頭 -已做配合沖頭固定座加工·RX被覆處理-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              標準出貨日 7天~ 5天~ 5天~ 5天~ 12天~ 15天~
              前端形狀2階2階2階2階2階2階
              刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
              材質粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51粉末高速鋼 / 相當於SKH51
              表面處理RW被覆處理TiCNHW被覆處理HX被覆處理RX被覆處理
              頂料型
              桿(組裝部)形狀標準型標準型標準型標準型標準型標準型
              有無沖裁厚板
              品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
              硬度(HRC)64-6764-67 / 61-6464-67 / 61-6464-67 / 61-6464-67 / 61-6464-67 / 61-64

              Loading...

              1. 1

              厚板用沖頭相關分類