(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 頭緣止迴沖頭(前端形狀:單階)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 6天以内
  • 11天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
刃口形狀
前端形狀
有無沖裁厚板
頂料型
桿(組裝部)形狀
表面處理
材質
品牌
硬度(HRC)

    頭緣止迴沖頭 -一般・TiCN被覆處理-

      頭緣止迴沖頭 -DLC被覆處理-

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      頭緣止迴沖頭 -一般・TiCN被覆處理-

      頭緣止迴沖頭 -DLC被覆處理-

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      標準出貨日 6天~ 11天~
      刃口形狀AA
      前端形狀單階單階
      有無沖裁厚板
      頂料型
      桿(組裝部)形狀頭緣止迴頭緣止迴
      表面處理無 / TiCN無DLC鍍層 / DLC基底WPC
      材質粉末高速鋼粉末高速鋼
      品牌MISUMIMISUMI
      硬度(HRC)64-6764-67

      Loading...

      1. 1

      頭緣止迴沖頭相關分類