(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 附鍵槽沖頭(硬度(HRC):61-64)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 12天以内
  • 14天以内
  • 17天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
材質
表面處理
桿(組裝部)形狀
頂料型
有無沖裁厚板
前端形狀
刃口形狀
品牌
硬度(HRC)

    附鍵槽沖頭

      附鍵槽沖頭 -DLC被覆處理-

        附鍵槽沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

          附鍵槽沖頭 -TiCN被覆處理-

            附鍵槽沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -RW被覆處理-

              廠牌

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              系列名稱

              附鍵槽沖頭

              附鍵槽沖頭 -DLC被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -TiCN被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

              附鍵槽沖頭 -RW被覆處理-

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              標準出貨日 3天~ 12天~ 14天~ 6天~ 6天~ 7天~
              材質相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51相當於SKH51
              表面處理無DLC鍍層 / DLC基底WPCRX被覆處理 / HX被覆處理TiCNHW被覆處理 / WPCRW被覆處理
              桿(組裝部)形狀附鍵槽附鍵槽附鍵槽附鍵槽附鍵槽附鍵槽
              頂料型
              有無沖裁厚板
              前端形狀單階單階單階單階單階單階
              刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
              品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
              硬度(HRC)61-6461-6461-6461-6461-6461-64

              Loading...

              1. 1

              附鍵槽沖頭相關分類