(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

MISUMI 附攻牙沖頭(刃口形狀:A)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 12天以内
  • 14天以内
  • 17天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
材質
表面處理
刃口形狀
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    附攻牙沖頭

      附攻牙沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

        附攻牙沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

          附攻牙頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

            附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

              附攻牙二段式沖頭

                附攻牙沖頭 -DLC被覆處理-

                  附攻牙沖頭 -RW被覆處理-

                  廠牌

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  MISUMI

                  系列名稱

                  附攻牙沖頭

                  附攻牙沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

                  附攻牙沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                  附攻牙頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

                  附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

                  附攻牙二段式沖頭

                  附攻牙沖頭 -DLC被覆處理-

                  附攻牙沖頭 -RW被覆處理-

                  CAD
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  • 2D / 3D
                  標準出貨日 5天~ 5天~ 14天~ 3天~ 5天~ 5天~ 12天~ 7天~
                  頂料型標準型
                  桿(組裝部)形狀附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙
                  有無沖裁厚板
                  材質相當於SKD11 / 粉末高速鋼相當於SKD11 / 粉末高速鋼粉末高速鋼相當於SKD11相當於SKD11 / 粉末高速鋼相當於SKD11 / 粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼
                  表面處理HW被覆處理 / WPCRX被覆處理 / HX被覆處理無 / WPCDICOAT / TiCN無DLC鍍層 / DLC基底WPCRW被覆處理
                  刃口形狀AAAAAAAA
                  前端形狀單階單階單階單階單階2階單階單階
                  品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                  硬度(HRC)64-67 / 60-6364-67 / 60-6364-6760-6364-67 / 60-6364-67 / 60-6364-6764-67

                  Loading...

                  1. 1

                  附攻牙沖頭相關分類