(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 附攻牙沖頭(表面處理:TiCN)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  • 15天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
材質
表面處理
刃口形狀
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

    CAD
    • 2D / 3D
    標準出貨日 5天~
    頂料型
    桿(組裝部)形狀附攻牙
    有無沖裁厚板
    材質粉末高速鋼
    表面處理TiCN
    刃口形狀A / D / R / E / G
    前端形狀單階
    品牌MISUMI
    硬度(HRC)64-67

    Loading...

    1. 1

    附攻牙沖頭相關分類