(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MISUMI 附攻牙沖頭(材質:粉末高速鋼)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 7天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  • 15天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
材質
表面處理
刃口形狀
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    附攻牙沖頭

      附攻牙沖頭 -DLC被覆處理-

        附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

          附攻牙二段式沖頭

            附攻牙沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

              附攻牙沖頭 -RW被覆處理-

                附攻牙沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                廠牌

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                MISUMI

                系列名稱

                附攻牙沖頭

                附攻牙沖頭 -DLC被覆處理-

                附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

                附攻牙二段式沖頭

                附攻牙沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

                附攻牙沖頭 -RW被覆處理-

                附攻牙沖頭 -HX被覆處理・RX被覆處理-

                CAD
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                • 2D / 3D
                標準出貨日 5天~ 11天~ 5天~ 5天~ 5天~ 7天~ 12天~
                頂料型
                桿(組裝部)形狀附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙
                有無沖裁厚板
                材質粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼粉末高速鋼
                表面處理無DLC鍍層 / DLC基底WPCDICOAT / TiCNHW被覆處理 / WPCRW被覆處理RX被覆處理 / HX被覆處理
                刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
                前端形狀單階單階單階2階單階單階單階
                品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
                硬度(HRC)64-6764-6764-6764-6764-6764-6764-67

                Loading...

                1. 1

                附攻牙沖頭相關分類