(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI 附攻牙沖頭(材質:相當於SKD11)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  • 5天以内
  • 6天以内
  • 11天以内
  • 12天以内
  • 15天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
CAD
標準出貨日
頂料型
桿(組裝部)形狀
有無沖裁厚板
材質
表面處理
刃口形狀
前端形狀
品牌
硬度(HRC)

    附攻牙沖頭

      附攻牙二段式沖頭

        附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

          附攻牙沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

            附攻牙頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

            廠牌

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            系列名稱

            附攻牙沖頭

            附攻牙二段式沖頭

            附攻牙沖頭 -DICOAT處理・TiCN被覆處理-

            附攻牙沖頭 -WPC®處理・HW被覆處理-

            附攻牙頂料沖頭 -一般・WPC®處理-

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            標準出貨日 5天~ 5天~ 5天~ 5天~ 3天~
            頂料型標準型
            桿(組裝部)形狀附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙附攻牙
            有無沖裁厚板
            材質相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11相當於SKD11
            表面處理DICOATWPC無 / WPC
            刃口形狀A / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / GA / D / R / E / G
            前端形狀單階2階單階單階單階
            品牌MISUMIMISUMIMISUMIMISUMIMISUMI
            硬度(HRC)60-6360-6360-6360-6360-63

            Loading...

            1. 1

            附攻牙沖頭相關分類