(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 6天~ |
---|
MISUMI
・為了防止螺栓斷裂,追加了大口徑,並同時增加了特大徑的規格!
・用螺栓固定保持附攻牙沖頭。更換沖頭或刃口研磨後的高度調整變得更簡單。由於沒有頭緣,因此也適用於窄間距的沖孔。
・與刃口不同導引處的沖頭。當需要維持刃口P徑且確保導引所需的刃長度時,請使用此件。
・如果有沖裁厚板或高強度鋼材時螺栓斷裂的煩惱,請嘗試大口徑型或特大口徑型。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
MISUMI
・為了防止螺栓斷裂,追加了大口徑,並同時增加了特大徑的規格!
・用螺栓固定保持附攻牙沖頭。更換沖頭或刃口研磨後的高度調整變得更簡單。由於沒有頭緣,因此也適用於窄間距的沖孔。
・與刃口不同導引處的沖頭。當需要維持刃口P徑且確保導引所需的刃長度時,請使用此件。
・如果有沖裁厚板或高強度鋼材時螺栓斷裂的煩惱,請嘗試大口徑型或特大口徑型。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
標準出貨日: | 11天~ |
---|
標準出貨日: | 12天~ |
---|
肩狀二段式沖頭 -RW COAT處理(Al-Cr COAT+WPC®處理)-
MISUMI
與傳統的TiCN鍍膜處理相比,採用更耐熱、耐用的Al-Cr 塗層處理,且與 WPCⓇ 處理相結合的兩段式沖頭。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
標準出貨日: | 15天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
CAD |
標準出貨日 |
前端形狀 |
刃口形狀 |
材質 |
表面處理 |
頂料型 |
桿(組裝部)形狀 |
有無沖裁厚板 |
品牌 |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | |||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標準出貨日 | 6天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 5天~ | 11天~ | 11天~ | 12天~ | 7天~ | 15天~ |
前端形狀 | 2階 | 2階 | 2階 | 2階 | 2階 | 2階 | 2階 | 2階 | 2階 | 2階 | 2階 |
刃口形狀 | A | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G | A / D / R / E / G |
材質 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 | 粉末高速鋼 | 相當於SKD11 / 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 | 粉末高速鋼 / 相當於SKH51 |
表面處理 | 無 | HW被覆處理 | TiCN | 無 | TiCN | HW被覆處理 | 無DLC鍍層 | DLC基底WPC | HX被覆處理 | RW被覆處理 | RX被覆處理 |
頂料型 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
桿(組裝部)形狀 | 標準型 | 附攻牙 | 附攻牙 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 |
有無沖裁厚板 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策