(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KHK(小原齒輪)

KHK(小原齒輪)Logo圖示
KHK創立於1935年,是一家專注於齒輪的專業製造公司。
從面向產業的泛用齒輪到機器人大賽用齒輪,共180種、17300品項,商品種類齊全是業界首屈一指的標準齒輪領軍公司。 
交期快速的「 KHK 標準齒輪」 、 KHK 獨家規格系列化的軸孔成品 「 J 系列」 、摩擦連接齒輪的 「 F 系列」 ,以短交期提供給客戶。
應用鐳射特性,將不易變形的焠火架標準化!模組為1.56、長度為 10002000mm的長焠火架可隨時出貨。
價格低於高頻淬火,與傳統的SRF齒條相比,齒面強度提高2倍以上的產品。
加工交期短、性價比優異的鐳射淬火特性可令人切身感受。