- 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。
作為方型連結器先驅者的HARTING工業用連結器,符合於工業環境中最嚴苛的條件,產品從電流容量數安培的小型連結器,到多芯對應高輸出連接的大型連結器皆具備。此外,可將複數模組集合於同一框架之內的one piece設計模組連結器,使多種連結器的組合成為可能。在以Gigabit傳送的現場使用的數mV訊號,或最大600A,5000V的高輸出應用等廣大範圍皆可對應,在工業界獲得極大的支持。在MISUMI-VONA可以找到工業用連結器產品。
HARTING(浩亭) 從全部分類尋找商品
配線零件
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策