- 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。
建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
FREE BEAR設立於1971年,推出各種滾珠滾輪知單品、組合件、組裝台為主的專業廠商,以汽車與家電業為首,主要提供全日本製造現場生產設備的使用零件。由於種類眾多,相信一定可以滿足客戶的廣泛使用需求。同時,在2006年取得「ISO 14001 環境管理系統」「ISO9001品質管理系統」認證。
FREE BEAR 從全部分類尋找商品
工廠自動化零件
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策