(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
MISUMI
配線後,在覺得有雜訊的地方單壓。【特色】・可在想避免輻射雜訊的位置以單壓後安裝・備有各種電纜線外徑使用的商品系列。・小型,最適合省空間配線。
標準出貨日: | 4天 |
---|
KITAGAWA KOUGYO(北川工業)
【特長】
・最適合作為電源的切換雜訊與馬達雜訊對策。
・藉由鐵氧體材料的調整,可對應低頻雜訊(150kHz~30MHz)。
・藉由選購的固定具,可用M4螺絲固定。(MRFC-13、MRFC-20)
・可用M6螺絲固定。(MRFC-H40)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天 |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
KITAGAWA KOUGYO(北川工業)
【特長】
・對於中頻率(3~50MHz)頻帶效果佳的分割鐵氧體夾鉗
・有效抑制從傳導性電磁干擾(~30MHz)至放射電場強度(30MHz~)等頻率的雜訊。
・附樹脂外殼分割磁芯,也可安裝於已完成配線的纜線或連結器電源線。
・藉由固定束線帶,可以輔助電線固定與散線的固定。(KRFC-4除外)
・藉由散線導件機構,防止捲線時的電線咬合。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
KITAGAWA KOUGYO(北川工業)
【特長】
・即使在1MHz以下的頻帶區域也有高阻抗,用於來自150kHz的傳導雜訊對策也可發揮效果。
・增加圈數以確實提升阻抗,可望得到更佳的雜訊抑制效果。
・鐵芯的表面有樹脂塗層,因此可防止鐵芯邊緣傷到纜線。
・備有豐富的尺寸種類。(φ7.2~φ87.9)
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
規格一覽表 |
廠牌 | MISUMI | KITAGAWA KOUGYO(北川工業) | MISUMI | KITAGAWA KOUGYO(北川工業) | KITAGAWA KOUGYO(北川工業) | KITAGAWA KOUGYO(北川工業) |
---|---|---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||||
標準出貨日 | 4天 | 4天~ | 4天 | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
規格一覽表 |
|
|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策