(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
防塵、防水型SeaLock防水蓋板 15A複式橫型嵌入式 插座專用(方孔×2)
AMERICAN DENKI(美國電機)
護蓋全關時具有防水保護等級IP65,護蓋開關式的防塵/防水型SeaLock防水蓋板。【特長】・可安裝至複式橫型嵌入式插座。・依安裝方法,護蓋全關時會成為符合耐塵/噴射型規格JISC0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。・使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。・蓋板本體與護蓋材質採用具有耐熱性/耐電痕性等特性,且不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。【用途】・最適合如機場空橋或成型機、車箱內的插座等,室外或灰塵多的場所。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
扭鎖型2P 15A的插頭與連結器本體組合,即可具有防水性(IP44)。
【特長】
・若安裝於30A防水型插頭、防水型電線連結器本體或60A防水型插頭、電線連結器本體,則可各自保有未使用時的防水性。
・JISC0920(電力機械器具外殼的保護等級)IP44適用產品。
・護蓋部為耐候性優異的氯丁橡膠製成。
・不鏽鋼製球鏈(全長230mm)可安裝於插頭、電線連結器本體的圓形帶螺絲部分。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
可安裝於面板用插座(軸套類Φ40.5(直徑40.5mm))的護蓋開關式蓋板。
【特長】
・使用時,蓋板可靜止於80°與160°位置。
・蓋板本體與護蓋具有耐熱性、耐電痕性等。
・採用不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
【用途】
・最適合用於高空作業車等的防水插座或控制箱中電線插入口用的防水蓋。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
用於覆蓋已拆下器具的插座盒體或牆面上不再需要的孔洞的蓋板。
【特長】
・硬度強,具備耐腐蝕性/耐火性等特性的不鏽鋼製。
【用途】
・用於牆面上嵌入式插座的護蓋。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
防塵、防水型SeaLock防水蓋板(15A、20A嵌入式插座專用、軸套直徑34.5mm)
AMERICAN DENKI(美國電機)
護蓋全關時具有防水保護等級IP65的護蓋開關式防塵/防水型SeaLock防水蓋板。【特長】・可安裝至嵌入式插座φ34.5(軸套直徑34.5mm)。・依安裝方法,護蓋全關時會成為符合耐塵/噴射型規格JISC0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。・使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。・蓋板本體與護蓋材質採用具有耐熱性/耐電痕性等特性,且不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。【用途】・最適合如機場空橋或成型機、車箱內的插座等,室外或灰塵多的場所。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
接地形2P 20A、3P 20A、30A、60A、100A防水型插頭用防水護蓋
AMERICAN DENKI(美國電機)
防水、防塵保護等級,材質為耐候性優異的氯丁橡膠製防水蓋。
【特長】
・透過安裝於防水型插頭,可保有防水性能。
・附有不鏽鋼製球鏈,可安裝於器具的圓形帶、螺絲。
・JIS C 0920(依電力機械器具外殼的保護等級)IP65適用產品※。
※表記的防塵、防水性能(IP代碼)依符合JIS C 0920試驗方法的試驗方法所得。
【適用產品一覽】
・WKP203:3212RW-L5、3222RW-L6、3242RW-L8、3222RW
・WKP30:3312RW-L5、3322RW-L6、3322RW、3362RW、4322RW、4322RW-L15、4362RW
・WKP60:3622RW、3662RW、4622RW、4662RW
・WKP100:31022RW、31062RW、41022RW、41062RW
標準出貨日: | 4天~ |
---|
防水型蓋板(防塵、噴射型)15A、20A嵌入式插座(軸套直徑34.5mm) 1插座用
AMERICAN DENKI(美國電機)
使插座不論在使用或未使用時皆具有防水保護等級IP65(耐塵、噴射型)性能的防水型蓋板。
【特長】
・使用插座時將防水圓蓋蓋住插頭,未使用時關閉平蓋,即可保有IP65的性能。
・附平蓋。
・具備高度密閉性與耐久性。
・作為防水插座、防塵插座,不論室內/外皆可設置20~30A的電源。
・JIS C 0920(電力機械器具外殼的保護等級)IP65適用產品。
【用途】
・最適合用於遭受風吹雨淋的室外、地面的清潔或裝置的洗淨,或產品加工等會濺到水等液體的場所。
・也適合用於粉塵或灰塵飛散的場所等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
防水型蓋板(防塵、噴流型)20A、30A嵌入式插座 1插座用
AMERICAN DENKI(美國電機)
使插座不論在使用或未使用時皆具有防水保護等級IP65(耐塵、噴射型)性能的防水型蓋板。【特長】・使用插座時將防水圓蓋蓋住插頭,未使用時關閉平蓋,即可保有IP65的性能。・附平蓋。・具備高度密閉性與耐久性。・作為防水插座、防塵插座,不論室內/外皆可設置20~30A的電源。・JIS C 0920(電力機械器具外殼的保護等級)IP65適用產品。・使用2插座用盒。【用途】・最適合用於遭受風吹雨淋的室外、地面的清潔或裝置的洗淨,或產品加工等會濺到水等液體的場所。・也適合用於粉塵或灰塵飛散的場所等。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
防塵、防水型SeaLock防水蓋板 扭鎖型20A、30A 嵌入式插座專用(軸套直徑40.5mm)
AMERICAN DENKI(美國電機)
護蓋全關時具有防水保護等級IP65的護蓋開關式防塵/防水型SeaLock防水蓋板。【特長】
・可安裝至嵌入式插座φ40.5(軸套直徑40.5mm)。
・依安裝方法,護蓋全關時會成為符合耐塵/噴射型規格JISC0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。
・使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。
・蓋板本體與護蓋材質採用具有耐熱性/耐電痕性等特性,且不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
【用途】
・最適合如機場空橋或成型機、車箱內的插座等,室外或灰塵多的場所。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
護蓋全關時具有防水保護等級IP65的多目的型護蓋開關式蓋板。【特長】・依安裝方法,護蓋全關時會成為符合耐塵/噴射型規格JISC0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。・使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。・蓋板本體與護蓋材質採用具有耐熱性/耐電痕性等特性,且不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。【用途】・最適合用於牆面上的開關或斷路器等提供防水性。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
可使用於防水型蓋板及法蘭INLET的黃銅製護蓋。
【特長】
・防水型蓋板(防塵、噴射型)。
・防水型法蘭INLET(防塵、噴射型)。
・用以覆蓋15A等插頭及電線連結器本體的黃銅製護蓋。
【用途】
・將電線穿過防水圓蓋後,與插頭等器具結線再使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
安裝於未使用時的100A防水型電線連結器本體,以保持防水性能的防水蓋。
【特長】
・材質為耐候性優異的氯丁橡膠製。
・附有不鏽鋼製球鏈,可安裝於器具的圓形帶、螺絲。
【用途】
・防止灰塵等進入未使用時的插入孔。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
表面有⇒LOCK、鎖緊標示的扭鎖型嵌入式插座用蓋板。
【特長】
・蓋板表面有轉動嵌合方向的標記。
・扭鎖型20A/30A嵌入式插座(φ40.5(直徑40.5mm))用蓋板。
【用途】
・最適合用於覆蓋牆面上嵌入式插座的護蓋。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
防塵、防水型SeaLock防水蓋板 SLP1000、SLP1000-SV
AMERICAN DENKI(美國電機)
護蓋全關時具有防水保護等級IP65的護蓋開關式防塵/防水型SeaLock防水蓋板。【特長】・可安裝至複式嵌入式插座。・依安裝方法,護蓋全關時會成為符合耐塵/噴射型規格JISC0920(電力機械器具外殼的保護等級)的IP65適用產品。・使用時,護蓋可靜止於全開位置(180°)。・蓋板本體與護蓋材質採用具有耐熱性/耐電痕性等特性,且不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。【用途】・最適合如機場空橋或成型機、車箱內的插座等,室外或灰塵多的場所。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
複式橫型嵌入式插座、複式設備用OUTLET用絕緣護蓋【包裝數為5】
AMERICAN DENKI(美國電機)
為避免器具的充電部(結線部)外露的安全保護蓋。
使用複式橫型插座、複式設備用OUTLET背面的壓著端子進行結線(電線連接)後,將絕緣護蓋的卡榫插入側面溝槽後壓入。
標準出貨日: | 5天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
器具對盒體安裝用螺絲。
【特長】
・蓋板或器具的安裝用螺絲。
・公稱直徑:M4。
・材質:黃銅、鍍 WB。
【用途】
・將嵌入式插座固定於盒體時使用。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
避免器具的充電部(結線部)外露的安全保護蓋。
【特長】
・事先將電線穿過絕緣護蓋,結線(電線連接)後再插入器具的充電部。
・可使用於設備用OUTLET或15~30A範圍內的法蘭INLET。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
包含平刃型嵌入式插座在內,各種嵌入式插座皆可對應的插座用蓋板。
【特長】
・也可對應扭鎖型、箝止型。
・有牢固且非常輕量,耐腐蝕性優異、美觀的鋁合金製(7072A、8072A)。
・以及硬度強,具備耐腐蝕性、耐火性等特性的不鏽鋼製(7072S)。
・附蓋板螺絲。
・為2插座用盒,2個插座使用。
【用途】
・用於牆面上嵌入式插座的護蓋。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
包含平刃型嵌入式插座在內,可對應各種嵌入式插座的插座用蓋板。
【特長】
・扭鎖型、箝止型也可對應。
【用途】
・最適合用於覆蓋牆面上嵌入式插座的護蓋。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
包含平刃型嵌入式插座在內,可對應各種嵌入式插座的插座用蓋板。
【特長】
・也可對應扭鎖型。
【用途】
・最適合用於覆蓋牆面上嵌入式插座的護蓋。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
插座用蓋板 扭鎖型15A、20A φ34.5(軸套直徑34.5mm)用
AMERICAN DENKI(美國電機)
扭鎖型15A/20A嵌入式插座(φ34.5(直徑34.5mm))用蓋板。
【特長】
・蓋板表面有轉動嵌合方向的標記。
【用途】
・最適合用於覆蓋牆面上嵌入式插座的護蓋。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
複式橫型插座用蓋板 工程塑膠(尼龍製) 扭鎖型、箝止型 15A
AMERICAN DENKI(美國電機)
扭鎖型、箝止型15A嵌入式插座(複式橫型)用蓋板。
【特長】
蓋板表面有轉動嵌合方向的標記。
【用途】
・最適合用於覆蓋牆面上嵌入式插座的護蓋。
標準出貨日: | 4天~ |
---|
AMERICAN DENKI(美國電機)
【特長】
・可安裝嵌入型插座的1插座用、2插座用露出型開關盒。
・1插座用、2插座用皆可直接使用VE管22尺寸配管。
・1插座用產品附可安裝尺寸16的套筒。
標準出貨日: | 7天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
規格一覽表 |
種類 |
顏色 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠牌 | AMERICAN DENKI(美國電機) | MISUMI | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | MISUMI | MISUMI | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | MISUMI | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | MISUMI | MISUMI | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) | AMERICAN DENKI(美國電機) |
系列名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 5天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 7天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 7天~ |
規格一覽表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類 | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(有額定) / AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | - | - | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(有額定) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | - | - | AC插座・插頭相關零件(有額定) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(有額定) | - | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) | AC插座・插頭相關零件(其他) |
顏色 | 銀 / 白 | 其他 | 其他 | 白 | 銀 | 銀 / 白 | 銀 | 黑 | 銀 | 銀 | - | - | 銀 | 黑 | 銀 / 白 | 銀 / 白 | 銀 | 黑 | 銀 / 白 | 銀 / 白 | - | - | 銀 | 銀 / 白 | 銀 | 黑 | - | 灰 | 銀 | 銀 / 白 | 銀 | 銀 / 白 | 銀 | 銀 / 白 | 白 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策