(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

海外規格電源插座

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
規格一覽表
插座形狀
插入口個數/分割口
額定電流(A)
額定電壓(V)
適用國家(規格)

    OA分接插座 符合PSE・UL・CSA・VDE・GOST規範

    廠牌

    MISUMI

    系列名稱

    OA分接插座 符合PSE・UL・CSA・VDE・GOST規範

    標準出貨日 4天~
    規格一覽表
    • UL
    • CSA
    • VDE
    • 電安法PSE
    插座形狀其他
    插入口個數/分割口4
    額定電流(A)10
    額定電壓(V)250
    適用國家(規格)日本(PSE) / 美國(UL) / 加拿大(CSA) / VDE(德國) / 其他

    Loading...

    1. 1

    海外規格電源插座相關分類