(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。
  • 於2020/5/31 9:00 ~ 23:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

銅箔電路板

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
材質
板厚(mm)
類型
最終處理
模式
孔徑
尺寸 縱向(mm)
尺寸 寬度(mm)
尺寸 深度(mm)

    多用途基板(複合玻璃・玻璃樹脂)

      多用途基板(酚醛積層板)

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      多用途基板(複合玻璃・玻璃樹脂)

      多用途基板(酚醛積層板)

      標準出貨日 3天~ 3天~
      材質複合玻璃 / 玻璃樹脂酚醛積層板
      板厚(mm)1.2 / 1.61.6
      類型單面 / 雙面單面
      最終處理助焊劑、零件面白色絲網印刷 / 焊接、零件面白色絲網印刷 / 通孔焊接助焊劑、零件面白色絲網印刷
      模式2.54mm點距2.54mm點距
      孔徑Φ0.9mm / Φ1.0mmΦ1.0mm
      尺寸 縱向(mm)47 ~ 11547 ~ 115
      尺寸 寬度(mm)72 ~ 16072 ~ 160
      尺寸 深度(mm)1.2 ~ 1.61.6

      Loading...

      1. 1

      銅箔電路板相關分類