搖頭開關(電路板用)

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
規格一覽表
接點構成(撥動、搖桿)
保護功能(耐環境性)
尺寸 縱向(mm)
尺寸 橫向(mm)
尺寸 深度(mm)
端子形狀
發光
附鑰匙

    撥動開關(基板安裝型)

      撥動開關(基板安裝、小型)

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      撥動開關(基板安裝型)【5入裝】

      撥動開關(基板安裝、小型)【5入裝】

      標準出貨日 3天 3天
      規格一覽表
      • 訊號用
      • 鍍金
      • 訊號用
      • 鍍金
      接點構成(撥動、搖桿)單極雙投 / 2極雙投單極雙投 / 2極雙投
      保護功能(耐環境性)
      尺寸 縱向(mm)6.6 ~ 11.45.1 ~ 9.2
      尺寸 橫向(mm)12.7 ~ 16.38.1 ~ 12.7
      尺寸 深度(mm)25.5 ~ 3119.5 ~ 31
      端子形狀PC端子PC端子
      發光
      附鑰匙

      Loading...

      1. 1

      搖頭開關(電路板用)相關分類