滑動開關

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

出貨日
  • 全選
  • 3天以内
  1. 1
廠牌
系列名稱
標準出貨日
規格一覽表
端子形狀
接點構成(滑動)
操作部(旋鈕)顏色
保護功能(耐環境性)
尺寸 縱向(mm)
尺寸 寬度(mm)
尺寸 深度(mm)

    滑動開關(基板安裝型)

      滑動開關(基板安裝、小型)

      廠牌

      MISUMI

      MISUMI

      系列名稱

      滑動開關(基板安裝型)【5入裝】

      滑動開關(基板安裝、小型)【5入裝】

      標準出貨日 3天 3天
      規格一覽表
      • 訊號用
      • 鍍金
      • 訊號用
      • 鍍金
      端子形狀PC端子PC端子
      接點構成(滑動)單極雙投 / 2極雙投單極雙投
      操作部(旋鈕)顏色
      保護功能(耐環境性)
      尺寸 縱向(mm)6.6 ~ 11.45
      尺寸 寬度(mm)13.5 ~ 16.110.2
      尺寸 深度(mm)13.7 ~ 2313.2 ~ 14

      Loading...

      1. 1

      滑動開關相關分類