(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
出貨日 |
|
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
標準出貨日: | 4天~ |
---|
廠牌 |
---|
系列名稱 |
標準出貨日 |
規格一覽表 |
種類 |
PC側鍵盤、滑鼠介面 |
PC側螢幕介面 |
控制台側鍵盤、滑鼠介面 |
控制台側螢幕介面 |
最大延長距離(m) |
廠牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
系列名稱 | ||||
標準出貨日 | 4天~ | 4天~ | 4天~ | 4天~ |
規格一覽表 |
|
| ||
種類 | KVM | KVM | KVM | KVM |
PC側鍵盤、滑鼠介面 | USB / 其他 | USB / PS2 | - | - |
PC側螢幕介面 | VGA(HD-15pin) | VGA(HD-15pin) | - | - |
控制台側鍵盤、滑鼠介面 | - | PS2 | - | - |
控制台側螢幕介面 | - | VGA(HD-15pin) | - | - |
最大延長距離(m) | - | - | 9 | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策